Sistemas de suministro de energía para el taller de pintura

Baja abrasión y disipación electrostática permanente

Transportador de cadena con placas deslizantes igus
Transportador de cadena con placas deslizantes igus

NUEVO: barras deslizantes igus para transportadores de cadena

Célula de reparación de daños de pintura en SEAT

Casos de éxito

triflex R en robots de pintura de Hutchinson

Fiable en la niebla de pintura: cadena energética móvil multidimensional

Aplicación Aris Linearis Automotive

Cojinete libre de mantenimiento para actuadores en líneas de pintura

Tienda de pintura
  • Planificamos la optimización de su sistema para garantizar la máxima vida útil.
  • Retroadaptación de sus máquinas existentes
  • Reequipamiento de productos igus con monitorización de estado o mantenimiento predictivo
  • Nuestras cadenas portacables también están disponibles como sistemas listos para usar, por ejemplo, pesaje por desplazamiento en tecnología de transporte, 7º eje
  • Materiales para requisitos especiales de resistencia química, LABS-free y Atex
  • Después de la instalación: inspección y mantenimiento periódicos de su cadena portacables y sistemas de Condition Monitoring
  • Al final del ciclo de vida, recuperamos la cadena energética y la reciclamos

Productos adecuados

Cadenas portacables ESD
  • Uso probado en áreas a prueba de explosiones durante años
  • Material ESD probado con más de 10 millones de ciclos para los requisitos más exigentes
Cadena portacables E6.1
  • Súper silenciosa y extremadamente baja en vibraciones
  • Principio de conector de baja abrasión (sin conexión pin/taladro)
  • Interior liso sin bordes que interfieran
chainflex CF9
  • Para las más altas exigencias
  • Resistentes a refrigerantes y flexibles a bajas temperaturas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Sin halógenos, silicona ni PVC
Cadena portacables confeccionada triflex R
Cadena portacables E4Q
  • Se puede abrir y cerrar sin herramientas
  • Amortiguación de ruidos opcional para un funcionamiento más silencioso
  • El ahorro de material se traduce en ligereza
Cadena portacables autoglide 5
  • Energía, datos, aire y líquidos en un solo sistema
  • Tiempo de instalación un 88% más corto en comparación con las canaletas de aluminio

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos