Cambiar idioma :

Adecuado para los ejes de robot 1 a 6
Aquí le ofrecemos el paquete de vestimenta completo para su robot de soldadura.
El cable y la manguera ya han pasado por el departamento readychain® y tienen un saliente de 1 metro en cada extremo de la cadena portacables®.
La cadena portacables® es la TRC.85 para los ejes 3-6 y la TRLF.85 para los ejes 1-3.
La TRC está completamente cerrada y protege muy bien el cable y la manguera contra chispas y cordones de soldadura.
La TRCF es tan robusta como la cadena portacables TRC® e incluso puede abrirse mediante el mecanismo de cierre a presión.
(1 m saliente/lateral + 1 m cadena portacables®)

(1 m saliente/lateral + 1 m cadena portacables®)
número de pieza. RRC.S.002
paquete de accesorios eje 3-6


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h