Sistemas de suministro de energía para la línea de producción de sistemas de propulsión

Casos de éxito

Cadenas portacables para sistemas de propulsión en la industria de automoción

Sin paradas no planificadas gracias a la monitorización inteligente de cadenas portacables

sistemas de tecnologías limpias y sistemas de propulsión

Cojinetes lineales sin lubricación en una lavadora para los componentes del motor

Sistemas de propulsión
  • Planificamos la optimización de tu sistema para garantizar la máxima vida útil y aumentar la disponibilidad del mismo.
  • Modernización de máquinas existentes con un socio tecnológico de confianza.
  • Incorporación de sistemas de monitorización del estado o de mantenimiento predictivo a los productos de igus
  • Nuestras cadenas portacables también están disponibles como sistemas ya confeccionados, p.ej. 7.º eje, pórticos de carga
  • Tras la instalación: inspección y mantenimiento periódicos de tus cadenas portacables y sistemas de monitorización del estado
  • Al final de su ciclo de vida útil, recogemos la cadena portacables para su reciclaje.

Productos compatibles

Cadena portacables P4

Cadenas portacables serie P4

  • Se necesita hasta un 57% menos de fuerza motriz
  • Para largas distancias (hasta 800 m) y grandes cargas (hasta 30 kg/m)
  • Funcionamiento muy suave
Cadena portacables serie P4

Cadena portacables serie P4

  • 375.000 km recorridos gracias a los cojinetes de tribopolímero sin mantenimiento en las conexiones de los eslabones
  • Para carreras muy largas, de más de 1.000 m
smart plastics

Mantenimiento predictivo

  • Ampliación de la vida útil de las cadenas y los cojinetes
  • Mejora de la eficiencia global de los equipos
  • Integración en los conceptos de Industria 4.0 / IIoT
Cadena portacables E4Q

Sistema de cadena portacables E4Q

  • Pueden abrirse y cerrarse rápidamente sin necesidad de herramientas.
  • Amortiguadores de ruido opcionales para un funcionamiento más silencioso
  • El ahorro de materiales consiguen reducir el peso
readychain®

Sistemas de cadena portacables confeccionados

  • Elimina los costes de almacenamiento de cables, cadenas portacables y conectores
  • Reduce los tiempos de producción a la mitad.
Cables de accionamiento chainflex

Cables de accionamiento chainflex

  • 1.350 cables vendidos por metro o 4.600 cables confeccionados compatibles con 24 estándares de fabricante
  • Disponibles en stock, sin costes por corte

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos