Cadenas portacables robustas para equipos de guiado de cables y tubos

Buques de tendido de tuberías

Torre para tendido de tuberías

Cadenas portacables en una torre para tendido de tuberías

Tensor

Cadenas portacables en un tensor

Grúas giratorias

Cadena portacables® en grúas giratorias

Propulsores retráctiles

Cadena portacables® en hélices de timón retráctil

Los mejores productos

Cadena portacables serie E4.350
  • Para cables grandes, pesados y rígidos
  • Resistencia probada de hasta 650 kg/m
  • Muy resistente al desgaste, a la corrosión, al aceite y al agua de mar
Cadena portacables E4.1
  • Robusto y hasta un 70% más ligero que el acero
  • No se caen piezas gracias a la separación interior especial
  • Diseño modular
Cadena portacables RBR
  • Sistemas de rotación de hasta 900
  • Descarga de tracción integrada y guiado de cables directamente en el carril guía
  • Integración sencilla en la estructura del cliente

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos