Cambiar idioma :
Difícilmente habrá una habitación de invitados más modesta. Las rústicas y pequeñas cajas de madera de la empresa italiana SkyRoom hablan al corazón del campista. Porque por la noche los huéspedes pueden abrir el techo y mirar las estrellas. Aquí los diseñadores confían en un sistema de barras deslizantes sin lubricación ni corrosión de igus®.
Qué se necesitaba: drylin® W doble carril y drylin® W cojinete de alojamiento
Requisitos: Componentes resistentes a la corrosión y al desgaste, insensibles al viento & y fáciles de mover a mano
Industria: Construcción de muebles
Éxito para el cliente: Fácil de instalar, sin mantenimiento adicional y si un invitado toca la barandilla, todo queda limpio.

Imágenes de la aplicación

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h