<font size="7">Cabina de pruebas y mesa de conferencias</font><br>Mueble 2 en 1</font>

Cabina de pruebas y mesa de conferencias

Mueble 2 en 1

Cabina de pruebas
  • Lo que se necesitaba: Una cabina de pruebas que se transforme en una mesa de reuniones en cuestión de segundos.
  • Requisitos: 100% libre de lubricación y mantenimiento, resistencia a la corrosión, movimientos suaves y continuos, larga vida útil.
  • Productos utilizados: dryspin® Tuerca roscada con brida de iglidur® J con husillo roscado a juego de acero inoxidable, drylin® E Motor de corriente continua con engranaje helicoidal y estriado, xiros® rodamiento de bolas con brida de 2 agujeros
  • Éxito para el cliente: Gracias a los husillos dryspin® en combinación con los motores drylin® E, se garantiza un movimiento suave, continuo y simultáneo en el intervalo de tiempo deseado. Hasta que se determinó la solución final, también se probaron otras soluciones con diferentes equipos, pero no aportaron el éxito deseado.

Problema

Solución

Productos utilizados

Husillos

Husillos roscados

Tuercas

tuerca del husillo

Motor DC

Motor CC

Rodamientos de bolas con valona

Rodamiento de bolas con brida

Más imágenes de la aplicación

Sistema de llenado

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos