<font size="7">dryspin® en Material de billar</font><br>Mesa de billar regulable en altura</font>
  • Lo que se necesitaba: Un sistema de accionamiento capaz de mover sin problemas una mesa de altura regulable y fija en la piscina, a pesar del entorno permanente del agua de la piscina.
  • Requisitos: Resistencia al agua, 100% libre de lubricación y mantenimiento, resistencia a la corrosión, movimientos muy suaves, larga vida útil, posibilidad de movimiento mediante volante manual
  • Productos utilizados: tornillos de cabeza de acero inoxidable dryspin®, tuerca de husillo dryspin® y casquillos de fricción iglidur ®, fabricados con polímeros de alto rendimiento iglidur®.
  • polímeros de alto rendimiento Éxito para el cliente: Gracias a los husillos dryspin®, el ajuste suave de la mesa en la piscina está garantizado. La tuerca de husillo dryspin®, fabricada con polímeros de alto rendimiento iglidur®, es perfecta para el uso a largo plazo en agua clorada gracias a sus propiedades de material. El uso de tuercas roscadas de plástico y casquillos de cojinete lisos y husillos roscados de acero inoxidable evita la corrosión. El funcionamiento sin corrosión es esencial para los accionamientos con depósitos de agua. También debe evitarse el mantenimiento o la lubricación periódicos de los accionamientos de husillo de la mesa de billar, por lo que la alternativa de plástico a metal dryspin® también presenta aquí una clara ventaja.
Equipamiento para piscinas

Productos utilizados

Husillos
Tuercas

Cojinetes lisos

Más imágenes de la aplicación

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos