<font size="7">Para vasos de plástico</font><br>Una cerradora de vasos</font>
Cerradora de bañeras
  • Qué se necesitaba: Una máquina de cierre de vasos que coloque automáticamente una tapa en los vasos de plástico de los restaurantes de comida rápida.
  • Requisitos: 100% libre de lubricación y mantenimiento, duradero, resistente al calor, resistente a la humedad, ligero, silencioso y sin vibraciones, apto para alimentos
  • Productos utilizados: drylin® R Cojinete de alojamiento
    (FJUMT-01-10), drylin® guía lineal (TK-04-12), 
    dryspin® tuerca con brida (DST-JFRM) y husillo, así como cojinete de deslizamiento iglidur® W300 (WFM-0608-04)
  • Éxito para el cliente: Los componentes móviles de la máquina están diseñados para soportar más de 300.000 ciclos. Por lo tanto, los ingenieros de diseño utilizan los cojinetes de alojamiento, la guía lineal, la tuerca con brida de la serie dryspin® y los cojinetes de deslizamiento de la serie iglidur® W300. Todos los componentes son adecuados para la industria alimentaria porque funcionan sin lubricación. Además, funcionan de forma casi silenciosa.

Problema

Solución

Productos utilizados

Husillos
Tuercas con valona
Cojinetes de pedestal
Cojinetes de fricción
Guía lineal

Otros vídeos de aplicaciones

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos