Guiado de cables para robots pick & place: guiado seguro a pesar de un eje giratorio

El suministro de energía giratorio, ligero y flexible, garantiza un guiado suave de los cables hasta la pinza

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cadena portacables de la serie E2 micro, diseñada como cadena portacables de radio de curvatura inverso y que se desplaza en un módulo de rotación, suministrada ya montada como
  • cadena preparada. ® Requisitos: Enrutamiento suave del cable hasta el eje de rotación con un elevado número de ciclos, en funcionamiento continuo, con rotaciones de 360° en menos de un segundo, velocidades de hasta 7 m/s y aceleraciones de hasta 60 m/s2
  • Industria: Robótica; robots de pick and place
  • Éxito para el cliente: La cadena portacables con radio de curvatura inverso consigue elevados ángulos de rotación y, gracias a su peso extremadamente reducido, soporta la gran flexibilidad y rapidez de movimientos del robot. La tasa de fallos del cable que conduce al eje A5 se ha reducido considerablemente.
Pick & place robots de Festo

Problema

Solución

Módulo de rotación con cadena portacables en la pinza
Módulo de rotación con cadena portacables en la pinza

Cadena Portacable E2 micro

E2 micro
  • Peso reducido
  • Adecuada para aplicaciones muy dinámicas

Suministro de energía rotativa con radio de curvatura inverso

Suministro de energía rotatorio
  • Suministro fiable de conjuntos giratorios con energía, datos y fluidos
  • Ángulo de rotación posible de hasta 450° en un plano

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos