los cojinetes iglidur del tren de rodaje de la miniexcavadora prolongan considerablemente su vida útil

Los susceptibles rodamientos rígidos de bolas para el montaje de la rueda de patín se han sustituido por cojinetes lisos que no requieren mantenimiento.

Perfil

  • Qué se necesitaba: iglidur ® G cojinete liso
  • Requisitos: Baja absorción de humedad, resistente a la suciedad, elasticidad, libre de mantenimiento
  • Industria: Maquinaria de construcción; excavadoras
  • Éxito para el cliente: El cambio del rodamiento ha incrementado la vida útil de la máquina y ha aumentado considerablemente su disponibilidad. Además, con la nueva solución, el cliente puede prescindir por completo de los intervalos de mantenimiento, que de otro modo serían cortos. En general, la estabilidad y la capacidad de carga de la miniexcavadora han aumentado.
Rodillo de oruga oxidado de una excavadora con fuerte desgaste en el punto de apoyo.

Problema

Solución

Rodamiento giratorio para un eje con anillo de apriete y tornillos.
Excavadora con tren de orugas y cuchara en la nieve.

Cojinete integral económico de plástico

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos