Cambiar idioma :
Los cables, ya sean eléctricos o hidráulicos, se guían en esta aplicación agrícola con una cadena portacables®. Los pulverizadores se utilizan para la fertilización y el control de plagas, y sus brazos pueden desplegarse y desplazarse. Como el trabajo en el campo suele ser sucio, es necesario proteger los cables de la suciedad y las incrustaciones de barro. En función del tamaño del pulverizador, el fabricante utiliza cuatro tipos diferentes de nuestra cadena portacables de polímero, que cumplen su función de forma fiable desde el primer día de uso.
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos
A la competición de vectores

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h