<font size="7">Marcado de productos industriales</font><br>Con ayuda de una estación láser</font>

Etiquetado de productos industriales

Etiquetado de productos industriales

Estación láser
  • Qué se necesitaba: Una estación láser para marcar productos industriales
  • Requisitos: 100 % libre de lubricación y mantenimiento, compacta, ligera, silenciosa y sin vibraciones, bajo coste
  • Productos utilizados: drylin® Guía telescópica, drylin® Guía W, drylin® SLW con unidad lineal de husillo y husillo roscado dryspin® integrado de acero inoxidable
  • Éxito para el cliente: La empresa austriaca Östling Marking Systems desarrolla una estación láser para marcar productos industriales. Para cargar los productos en la máquina, el operario tiene que levantar una puerta corredera. Para este movimiento, los ingenieros utilizan dos guías telescópicas del tipo drylin® W. Además, en el interior se utiliza un contrapeso - también montado en una guía del tipo drylin®. Para ajustar la altura de la superficie de trabajo se utilizan además unidades lineales de husillo de la serie drylin® SLW, accionadas por un volante. Los componentes funcionan sin lubricación y además son compactos, ligeros, silenciosos y asequibles.

Problema

Solución

Productos utilizados

Husillos
Guía telescópica
Motor DC
Rodamientos de bolas con valona

Más imágenes de la aplicación

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos