Cambiar idioma :
Hoy en día, las máquinas de almacenamiento y recuperación y los almacenes automatizados forman parte natural de la automatización de procesos en las empresas de fabricación. Pero, ¿qué ocurre si las mercancías se siguen transportando manualmente entre el almacén y la producción? El experto en automatización Magazino GmbH ha desarrollado el robot de picking SATO para este fin. Llena el vacío existente en la cadena logística con un diseño que permite girar las pinzas y, por tanto, también una guía de línea giratoria. Para que pueda girar 290°, el vulnerable guiado de cables se sustituyó por un nuevo módulo giratorio que incluye la cadena portacables de la serie E4.1.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h