Cojinetes para el compartimento del motor

Reduce las vibraciones y la corrosión en turbocompresores, válvulas de mariposa, etc.

  • Resistencia al aceite del motor y de la transmisión
  • Resistencia al calor hasta 200°C
  • Resistentes a la abrasión por partículas
  • Ventajas de coste en comparación con los rodamientos de agujas o los rodamientos metálicos laminados
  • Amortiguación de las vibraciones
  • Sin corrosión por contacto entre la carcasa y el rodamiento
  • Ideal en combinación con ejes de plástico
Aplicaciones en el compartimento del motor

Productos adecuados

iglidur X

iglidur X

iglidur H4

iglidur H4

iglidur H1

iglidur H1

Bielas

Juntas de acoplamiento

Ámbitos de aplicación

Cojinete en el servofreno

Potenciador de freno

Cojinete en una válvula de mariposa

Válvula de mariposa

Cojinete liso en la horquilla de cambio

Horquilla de cambio

Cojinete en un colector de admisión variable

Colectores de admisión de longitud variable

Bielas de doble articulación igubal en turbocompresores

Turbocompresor

Cojinetes en tensores de correa

Tensor de correa

Más información

Bomba de agua de refrigeración

Cojinetes lisos para la gestión térmica

Lugares de aplicación en el coche

Otros ámbitos de aplicación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos