Módulo lineal con correa dentada de alto rendimiento para el transporte de barriles en plantas de llenado

Con 700 barriles por hora, hay que encontrar un eje lineal robusto y fiable

Perfil

  • Qué se necesitaba: drylin® ZLW-eje lineal, iglidur ® cojinete liso, drylin® cojinete lineal, tecnología isense para Condition Monitoring
  • Requisitos: El sistema KHS tiene una capacidad de 700 barriles por hora y, por lo tanto, requería un eje compacto, robusto y potente para la manipulación de barriles. También se requería una alta disponibilidad y vida útil.
  • Sector: Industria de bebidas
  • Éxito para el cliente: Gracias a la utilización de un eje de correa dentada drylin® ZLW de grandes dimensiones, fue posible crear un sistema robusto que los clientes de KHS valoran por su flexibilidad. Además, el eje lineal absorbe bien las elevadas fuerzas laterales durante la manipulación de barriles.

Problema

Solución

Los sistemas son estables y robustos. Los usuarios aprecian su flexibilidad. El eje lineal también absorbe muy bien las elevadas fuerzas transversales durante la manipulación de barriles.

Sebastian Eckes

Ingeniero de diseño en Krones

White paper: el tratamiento Kolsterising® y la optimización tribológica de los plásticos

libro blanco: Colsterización y tribopolímeros

  • ¿Dónde se utiliza la colsterización en la industria del envasado?
  • ¿Cómo funciona el acero inoxidable colsterizado en combinación con cojinetes lisos?
  • ¿Por qué las máquinas de envasado se benefician del acero inoxidable colsterizado combinado con cojinetes lisos tribopolímeros?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos