<font size="7">Se acabó el secado</font><br>Dosificador automático</font>
  • Qué se necesitaba: Una máquina dosificadora en la que los autocaps garantizaran un cierre automático eficaz del cabezal dosificador después de cada proceso de dosificación.
  • Requisitos: Bajos costes, muy baja fricción en seco sobre materiales metálicos, sin efecto stick-slip, alta vida útil, resistencia a la suciedad, silencioso
  • Productos utilizados: husillo dryspin® de alta hélice con tuerca de husillo a juego en DS18x80, casquillos iglidur® J con brida, placas de producto semiacabado a medida iglidur® J
  • Éxito para el cliente: Al cerrar automáticamente el cabezal dosificador después de cada proceso de dosificación, se protege el líquido restante en las boquillas para que no se seque. Además, las soluciones de igus® permiten la rotación de traslación con un solo actuador en lugar de tener que recurrir a dos actuadores separados o a un accionamiento helicoidal.

Problema

  • en tiendas y centros comerciales abiertos al público (por ejemplo, tiendas de pintura, Brico y diversas tiendas de bricolaje)
  • en entornos industriales como dosificadores autónomos
  • en entornos industriales como componentes de sistemas de dosificación
  • desplazamiento vertical y movimiento horizontal con un solo accionamiento
  • Permitir el sellado más eficaz y uniforme posible con el cabezal cerrado
  • Accionamiento rápido (menos de 1 segundo)
  • fuerza de accionamiento muy baja
  • fácil ajuste durante la instalación
  • ausencia total de trabajos de mantenimiento
  • fiabilidad durante toda la vida útil de la máquina (más de 10 años)
  • reducidas dimensiones totales
  • ausencia de ruido
  • costes reducidos

Solución

  • permitir el accionamiento en dos fases separadas de traslación-rotación con un solo actuador, en lugar de tener que recurrir a dos actuadores separados o a un accionamiento helicoidal, lo que habría acarreado diversos problemas adicionales: coste, impedimento para la manipulación, necesidad de lubricación, etc.
  • mantener muy baja la fuerza de accionamiento necesaria (menos de 800 g), lo que permite utilizar un actuador de muy baja potencia y dimensiones muy reducidas. Esto es crucial, ya que el sistema debe alojarse en el reducido espacio disponible dentro de la cúpula de la máquina.
  • todo el movimiento del soporte del cierre del cabezal (capuchón) debe realizarse con una carrera de accionamiento muy corta: la carrera total del actuador lineal es de 18 mm, de los cuales 8 mm se utilizan para el desplazamiento vertical y 10 mm para la rotación de 45° del soporte del capuchón
  • mantener las dimensiones totales de todo el sistema extremadamente compactas
  • conseguir un accionamiento extremadamente rápido gracias a la extrema compacidad de la cinemática del sistema (alrededor de 0,5 segundos para toda la carrera de apertura-cierre)

Unidad

Productos utilizados

Tornillo de cabeza helicoidal DS18x80

Husillo

iglidur® J tuercas de husillo de alta hélice

Tuerca

Planchas plásticas de materiales iglidur®

Brida motor

Cojinetes de fricción

Raíl doble

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos