La cafetera espresso Kazak
Descripción de la aplicación. ¿Cuál es la función de la aplicación? ¿Dónde se utiliza la aplicación?
El producto es una máquina de café espresso manual que puede utilizarse para preparar café espresso en casi cualquier condición, tanto en casa como en la naturaleza. El trabajo manual en cada detalle ha permitido crear una máquina de alta calidad, fiable y extremadamente sabrosa.
¿Cuáles son las condiciones de uso/entorno para el usuario final? ¿Qué retos ha habido que superar?
La cafetera espresso no necesita electricidad para funcionar y puede llevarse a cualquier parte. Los materiales utilizados deben estar homologados para el contacto con alimentos y soportar el agua hirviendo que se vierte en la máquina para preparar el café.
¿Qué requisitos debía cumplir la tecnología de husillo dryspin®?
El requisito más importante era la protección total contra la corrosión y la ausencia de lubricación de las piezas móviles.
¿Qué soluciones de la tecnología de husillo dryspin® utilizan?
Se utilizó un husillo de rosca trapezoidal PTGSG con un tamaño de rosca de 12×3 fabricado en acero inoxidable, que se mueve en un bloque de polímero. En la sección transversal, la rosca trapezoidal corresponde a un trapecio isósceles con un ángulo de 15°. El ángulo del flanco es de 30°. En comparación con la rosca estándar, el husillo de rosca trapezoidal tiene un diámetro y un paso mayores. El ángulo de avance de los husillos de rosca trapezoidal de arranque simple es menor que la tangente del arco. El resultado es el autobloqueo.
¿Dónde se insertó el husillo de rosca trapezoidal? ¿Cómo podrían resolver los problemas los productos dryspin®?
La solución dryspin® ha encontrado su lugar en el mecanismo de la manivela. Al girar la manivela, se genera la presión necesaria para que el café pueda prepararse adecuadamente.