Plantas de llenado sin mantenimiento

Las mesas elevadoras de husillos, libres de mantenimiento, permiten el posicionamiento suave del brazo de llenado.

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Mesas elevadoras de husillos drylin®-SLW, drylin® guías de perfil W, cadena de plástico-energía
  • Requisitos: El ajuste del brazo de llenado implica grandes cargas (sólo el brazo de llenado con válvula pesa 80 kg) y grandes fuerzas de palanca. El sistema debe estar exento de lubricación para evitar posibles contaminaciones y debe estar lo más libre posible de abrasión y desgaste. Además, los costes deben ser razonables.
  • Sector: Industria de bebidas, plantas embotelladoras
  • Éxito para el cliente: A pesar de la considerable carga, el módulo de husillo puede moverse con facilidad y precisión mediante el volante y la rosca trapezoidal. Todo el sistema funciona completamente libre de lubricantes y con una abrasión mínima. Gracias a su diseño muy plano, el sistema puede integrarse fácilmente en la construcción. También es significativamente más barato que otras alternativas, como las guías de recirculación de bolas.
Instalación de llenado con bidones azules sobre una mesa transportadora y de posicionamiento.

Problema

Solución

Figura 1: Los diseñadores de Fricke se decidieron por los sistemas lineales completos listos para instalar de la serie drylin® SLW.

Figura 2: La unidad lineal compacta drylin® en su estado instalado.

Figura 3: "igus® dentro de": Aquí puede ver el kit igus® con casquillos de fricción drylin® y láminas de cojinetes de fricción.

Imagen 4: El operario puede colocar el cabezal de llenado, que pesa 80 kg, con poco esfuerzo mediante un volante.

Imagen 5: Los raíles guía ocultos de drylin® W garantizan movimientos suaves al introducir los contenedores en la estación de llenado.

Figura 6: La cadena portacables de plástico flexible transmite energía y señales de forma fiable a los componentes móviles del sistema.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos