Cojinetes y elementos de accionamiento sin lubricación en una termoformadora

Envasado de alimentos: Buen guiado sin lubricación gracias a los cojinetes de polímero tribo-optimizados

Perfil

  • Qué se necesitaba: drylin® W tecnología de cojinetes lineales, drylin®JUM cojinete lineal liso, iglidur ® cojinete liso de plástico, xiros cojinete de bolas de polímero, servomotor DC, iglidur ®cojinete liso, dryspin®husillo roscado trapezoidal, energy chain
  • Requisitos: Se necesitaban rodamientos libres de lubricación que pudieran soportar sin problemas procesos de limpieza agresivos, por ejemplo, bajo vapor caliente y entornos especialmente húmedos, cálidos o fríos.
  • Industria: Industria del embalaje, industria alimentaria
  • Éxito para el cliente: La cadena portacables, los rodamientos lineales, los husillos roscados y los rodamientos a bolas pueden utilizarse según las estrictas especificaciones de la industria alimentaria y se han desarrollado para un uso sin lubricación ni mantenimiento en condiciones ambientales agresivas.
Whitepaper Download

Whitepaper: Kolsterisieren und Tribopolymere

  • Wo wird Kolsterisieren in der Verpackungsindustrie genutzt?
  • Wie funktionieren kolsterisierte Edelstähle im Zusammenspiel mit Gleitlagern?
  • Warum profitieren Verpackungsmaschinen durch kolsterisiertes Edelstahl kombiniert mit Gleitlagern aus Tribopolymeren?