<font size="7">Para galletas</font><br> Moldeadora automática</font>
  • Qué se necesitaba: Una máquina depositadora de galletas capaz de producir la más amplia gama de formas requeridas por el cliente y el mercado.
  • Requisitos: 100% libre de lubricación y mantenimiento, resistente al polvo de harina y al lavado regular con agua caliente, precisión
  • Productos utilizados: husillo roscado dryspin®, raíl simple WS drylin® W, cojinete de alojamiento drylin® W
  • Éxito para el cliente: La máquina, equipada con una bomba montada sobre eje eléctrico, realiza diseños de galletas o decoraciones en tartas con moldeado a ras de masa. Los ejes están accionados por 4 motores paso a paso y el movimiento transversal y vertical se realiza sobre la guía drylin® con husillo roscado dryspin® incorporado. Las guías están equipadas con 4 cojinetes de alojamiento WJ200UM.
Sistema rotativo de cepillos de lavado

Problema

Solución

Moldeadora de galletas

Productos utilizados

drylin® guía lineal

Husillo

husillo dryspin®

Husillo

dryspin® bloque de almohada

Tuerca

¿Tiene alguna pregunta sobre la tecnología de husillos drylin®?

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos