iglidur® i.Sense: mantenimiento predictivo en stock

  • Puede combinarse con la calculadora de vida útil en línea iglidur®
  • Evitar fallos imprevistos
  • Reconocimiento y comprobación de las necesidades de mantenimiento mediante diagnóstico remoto
  • iglidur® G: El clásico polivalente
  • iglidur® P210: El especialista para eslabones giratorios, aplicaciones de rodillos y más
  • iglidur® J: El versátil corredor de resistencia
  • iglidur® A180: El todoterreno de la FDA para zonas húmedas

Tecnología

  • El primer cojinete de fricción que reconoce el desgaste, ahora también con gran diámetro
  • Si se alcanza un límite de desgaste definido por usted durante el funcionamiento, el sensor integrado envía una señal de advertencia y permite sustituir el cojinete a tiempo.

Reducir costes

  • Programa estándar
  • Sin paradas imprevistas de la máquina
  • La señalización temprana del desgaste de los rodamientos protege el eje de posibles daños

Pruebas

  • Probado en nuestros propios bancos de pruebas de interior y exterior.

sostenibilidad

  • Se acabaron los cambios innecesarios de cojinetes
  • No es necesario sustituir el eje debido a los daños de un cojinete de fricción desgastado.

Así es como funcionan los cojinetes de fricción iglidur® i.Sense

Casquillo liso iglidur i.Sense y sensor isense iG.W para monitorización del estado.

Breve presentación de los nuevos productos del programa estándar de isense

Asesoramiento para los cojinetes i.Sense

Caja de muestras igus con cojinetes iglidur y tarjetas de muestras en un embalaje.

Caja de muestras de los cojinetes de fricción iglidur

Cojinetes iglidur de varios tamaños con lupa sobre la estructura del material.

¿Qué es iglidur?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos