Cambiar idioma :

iglidur® N94 - Sostenible y resistente al desgaste
El nuevo material de cojinete iglidur® N94 se basa en un 94 % de materias primas renovables. Además, iglidur® N94 ofrece las ventajas clásicas de iglidur®. N94 ha sido optimizado para el funcionamiento en seco sin lubricación y permite calcular con precisión el tiempo de inactividad en aplicaciones de cojinetes de fricción.
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.Más información.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sin compromiso.
Por cierto: Le apoyamos desde la fase de diseño hasta el componente acabado y más allá. Desde prototipos hasta pequeñas o grandes series.
Estaremos encantados de atenderle.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h