Montaje vertical, colgante

Altura máxima de recorrido 100 m
V máx. 20 m/s En función de la altura del recorrido y de la resistencia de la cadena portacables
A. máx. 50 m/s<sup>2</sup> En función de la altura del recorrido y de la resistencia de la cadena portacables

Tres tipos de instalación para aplicaciones colgantes verticales

Sin aceleración lateral

Con aceleración lateral

Con aceleración lateral

Uso sin pandeo para aplicaciones suspendidas con poco espacio

Cadena portacables colgante en una máquina de perforación industrial con cables y mangueras.

Realizado en la práctica y probado 100.000 veces

Equipos de tecnología de bebidas

Cadena portacables colgante con cables en una instalación industrial.

Propulsor retráctil

Propulsor con gran sistema de cadena portacables igus en una instalación industrial.

Unidades de almacenamiento y recuperación

Almacén automático de estanterías altas con transelevadores naranjas y palés apilados.

Plataforma de perforación

Nuestros productos más vendidos para aplicaciones suspendidas

igus e-chains Guidelok en un sistema de guiado vertical.

guidelok Vertical

Cadena portacables e-chain con varios eslabones conectados sobre fondo claro.

Sistema E4.1

Dos guías e-ketten una junto a otra sobre fondo claro.

Sistema E2/000

Herramienta online de igus para e-chains con selección y cálculo de radio de curvatura, velocidad, temperatura y bastidor.
Cadena portacables negra con un tramo marcado en naranja en el sistema de guiado de cables.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos