Utiliza unas tijeras para acortar la serie de cadenas de energía E1.
Para ampliarlo, basta con conectar los dos componentes.
Fácil fijación a la superficie con un tornillo y un destornillador.
Únete y haz clic
Montar la tapa
Posición, pulse y haga clic en
Abre todas las tapas como una cremallera
Tapa separada
Abra el eslabón lateral, gírelo y sepárelo.
Unir y pulsar el pasador hacia dentro - "principio del pulsador"
Abre el eslabón lateral, gíralo y sepáralo
Empuje el cable hacia dentro y tire de él hacia fuera
Girar y encajar
Girar y separar
Haga clic en los pernos
Pulse y haga clic en
palanca travesaño abierto
Travesaño abatible
Palanca para abrir el panel lateral
Distribuidor
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:24h