"Classic" Series - Disponible permanentemente

descargar

"Classics" Katalog - ältere Produkte auf Dauer lieferbar

D-CLASSICS-2013-PANTALLA.pdf

cremallera "Classic" cadena portacables® - Montaje rápido con cierre de cremallera

Zipper

Cremallera exterior

Serie 15

Tipo cerrado

E2 mini clásico

Se puede abrir por fuera por un lado

B15 mini

E2 medio "Classic" - Utilice la serie E2/000 para nuevos diseños

Diseño cerrado, sin opción de apertura

Se puede abrir por un lado

el travesaño se puede abrir por dentro

Se puede abrir por un lado

travesaño abrible desde el exterior

E2 R "Classic" - Tubo electrónico de dos piezas - Protección contra virutas - Funcionamiento muy suave

Tubo electrónico de dos partes

Tubo electrónico de dos partes

E4/light "Classic" - Serie descatalogada - Utilice la serie E4/light para los nuevos diseños

Ancho total, se puede abrir por ambos lados

Media lengüeta, se puede abrir por ambos lados

Tapa giratoria

e-tubo, se puede abrir por ambos lados

E4/0 "Classic" - Serie descatalogada - Utilice la serie E4.1 para los nuevos diseños

Ancho total, se puede abrir por ambos lados

Media lengüeta, se puede abrir por ambos lados

Tapa giratoria

e-tubo, se puede abrir por ambos lados

E-band

banda-e

Para rellenar en el radio exterior

Serie e-band (archivo PDF)

sistema autoglide:

autoglide

Versión 2 - Para cadena portacables de la serie 200®

Serie AG200

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos