Cambiar idioma :
La 4240AX se ha desarrollado para aplicaciones en las que el polvo fino dificulta el uso de una cadena portacables convencional®. Con los sistemas de tope convencionales, el polvo muy fino puede acumularse en el tope y hacer que el radio de la cadena® aumente durante un largo periodo de tiempo. Esto no ocurre con las 4040AX y 4240AX gracias a los topes externos.

El polvo de cualquier tipo puede depositarse en la cavidad del tope y provocar fallos.

Ventajas de las cadenas AX:
Tope externo
No se acumula polvo (de madera) en los topes
Sin "puesta en marcha" de la cadena portacables®
Espacio interior optimizado
Posibles áreas de aplicación:
Industria maderera
Centrales eléctricas de carbón
Minas
En aplicaciones con polvo/partículas muy finas

Eslabón de cadena AX con sistema de tope externo
El tope externo evita que el polvo se acumule en las cavidades de tope y es expulsado directamente fuera de la cadena.
Datos técnicos:
Material: igumid® G
Temperatura: -40°C a +120°C
Clase de inflamabilidad: UL94-HB
serie
hola
Bi
Ba
ha
R
4040AX
56
50-600
84-634
84
150
[Wakoadd artnr="4040AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
135
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.135.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
150
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
200
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.200.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
150
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
200
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.200.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
250
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
300
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.300.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
250
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
300
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.300.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
350
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.350.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
400
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.400.0" text="Anfragen"]
5050RHDAX
80
50-600
104-654
108
250
[Wakoadd artnr="5050RHDAX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050RHDAX
80
50-600
104-654
108
300
[Wakoadd artnr="5050RHDAX.Bi.300.0" text="Anfragen"]

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h