triflex® R Pancarta de impacto

Manguera corrugada frente a triflex® R: pros y contras

Presentación de los opositores

La manguera corrugada

La cadena energética triflex® R

Ronda 1: elongación bajo el efecto de la tracción

  • Se estira mucho bajo tracción
  • Los cables de la manguera corrugada no pueden alargarse en la misma proporción, por lo que resultan dañados
  • La cadena triflex® R se estira mínimamente bajo tracción
  • Sin carga adicional para el cable

Ronda 2: radio de curvatura mínimo definido

  • No ofrece radio mínimo de curvatura sin e-rib
  • Ofrece un radio de curvatura de 50 a 182 mm en todos los tamaños

Ronda 3: Flacidez

  • Daños en la manguera corrugada por doblado excesivo y posibles daños en el cable
  • El tope evita que la cadena portacables® se doble por debajo.

Ronda 4: torsión

  • Ninguna o casi ninguna torsión posible
  • Ángulo de torsión de 7-12,5° por eslabón de cadena
  • Hasta 900° de ángulo de torsión en un metro (p. ej. TRC/TRE.40)

Ronda 5: Relleno de cables sin conectores

  • posibilidad de llenado por el extremo de la manguera
  • llenado a través de los extremos de la cadena portacables® con restricción debido al elemento central de alta resistencia a la tracción
  • Las TRE, TRL & TRCF también ofrecen la opción de llenado desde el exterior

Ronda 6: Relleno con cable enjaezado

  • Si el conector no es demasiado grande, el cable puede introducirse por los extremos
  • Con las cadenas TRE, TRL, TRLF & TRCF, los cables con conectores pueden introducirse a presión desde el exterior
  • La cadena TRC es mucho más limitada que la manguera corrugada

Ronda 7: acortamiento y elongación

  • Sólo se puede acortar con una herramienta (cuchilla), lo que supone un riesgo para las manos y el cable
  • La longitud puede ajustarse parcialmente con o sin herramientas
  • Puede ampliarse de nuevo colocando eslabones de cadena, lo que no es posible con la manguera corrugada

Ronda 8: sustitución de secciones dañadas

  • No es posible sustituir las zonas dañadas
  • Los eslabones dañados de la cadena se pueden sustituir aunque estén llenos
Carrito de compra
Whitepaper: seis ejes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos