Cambiar idioma :
Para que la planificación, implementación y visualización de una célula robotizada sea lo más sencilla y rentable posible, el uso de la realidad aumentada (RA) es un componente de gran ayuda.
Desde Hannover Messe 2023, ofrecemos una función AR para 3 configuraciones específicas dentro del Quick Robot. Gracias a la codificación por colores, los componentes de igus® instalados en el robot pueden identificarse rápidamente, lo que facilita aún más la comprobación de si encajan.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h