Cambiar idioma :

Los cables chainflex® sin apantallar tienen un cordón de cremallera bajo la cubierta exterior, mientras que los cables chainflex® apantallados tienen un cordón de cremallera bajo la cubierta interior. Con unos pocos movimientos de la mano, la cubierta puede abrirse a la longitud deseada como un cierre de cremallera simplemente tirando del hilo especial de la cremallera. A continuación, se puede retirar la cubierta exterior/interior del núcleo sin riesgo de dañar el núcleo.
Esto no sólo ahorra tiempo a los instaladores y electricistas, sino también herramientas adicionales. Los cables están diseñados para que el cordón no cause ningún daño a la cubierta ni al núcleo, incluso después de millones de ciclos de movimiento.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h