Cambiar idioma :

En un entorno industrial y tecnológico cada vez más exigente, los cables híbridos y los cables híbridos con conectores premontados se han consolidado como soluciones clave para optimizar la conectividad, reducir tiempos de instalación y garantizar la máxima fiabilidad. Impulsadas por fabricantes líderes, estas tecnologías destacan por su innovación, calidad y capacidad de adaptación a aplicaciones de alto rendimiento.
Los cables híbridos integran en un único conjunto la transmisión de potencia, datos y señales. En aplicaciones de accionamiento, donde tradicionalmente se requieren dos cables (el del motor y el del encoder), esta solución permite reducir a un solo cable todo el sistema, liberando espacio en la cadena portacables y en la zona de conexión del motor, además de simplificar el diseño y la instalación.

La tecnología híbrida se ha convertido en una de las grandes tendencias del sector, conocida también como:
En estos sistemas, se integran habitualmente:
Cada fabricante de accionamientos utiliza su propio sistema de comunicación. Por ejemplo:
Siguiendo esta tendencia, fabricantes especializados como igus han optimizado el diseño mecánico de sus cables híbridos para su uso en cadenas portacables. Soluciones como CF220.UL.H y CF280.UL.H destacan por su compatibilidad con los principales sistemas de accionamiento del mercado y su alta resistencia en aplicaciones dinámicas.
| Fabricante | Revestimiento exterior | Referencia | Ver en la tienda online |
|---|---|---|---|
| Allen-Bradley | PVC/PUR | 2090-CSBM & 2090-CSWM | Ir a la tienda |
| B & R | PUR | 8BCH & 8CH | Ir a la tienda |
| SEW | PUR | 0186 & 0187 & 0593 & 0816 & 0817 & 1811 | Ir a la tienda |
| Bosch Rexroth | PUR | RH2 & RKH & RLB2 | Ir a la tienda |
| Siemens | PVC/PUR | 8QN04 & 8QE04 & 8QN08 & 8QE08 & 8QN11 & 8QE11 & 8QN21 & 8QE21 | Ir a la tienda |
| Beckhoff | PVC/PUR | ZK4500 & ZK4704 | Ir a la tienda |
| Schneider-Elau | PUR | ZK4500 & ZK4704 | Ir a la tienda |
| Catálogo completo | Todos | Todos | Ir a la tienda |
La principal ventaja es la optimización del espacio y la reducción de componentes, lo que da lugar a sistemas más compactos, eficientes y fáciles de instalar. Sin embargo, uno de los principales retos es evitar las interferencias electromagnéticas entre los conductores de potencia y los de datos, que son más sensibles.
Para resolver este desafío, los fabricantes líderes implementan:
Esto garantiza un excelente comportamiento EMC incluso en aplicaciones dinámicas, manteniendo el rendimiento a largo plazo pese al movimiento continuo.

Estas soluciones son ideales para sectores donde la fiabilidad y el rendimiento son críticos, como:
Impresoras 3D, ascensores y plataformas elevadoras, tecnología agrícola, automoción, automatización y robótica, maquinaria de construcción, energía hidroeléctrica, embalaje, grúas, industria escénica y máquinas expendedoras.
Un importante fabricante de máquinas para el procesamiento de madera ha transferido su tecnología de accionamiento a una nueva tecnología híbrida de Beckhoff y ha aprovechado así todas las ventajas del tipo más compacto. El reto surgió con los cables, que tienen que realizar un gran número de movimientos en radios muy pequeños en sus máquinas. Aquí es donde igus® entró en juego con una exigente prueba de resistencia para la vida útil, desafiante porque la transmisión de datos del bus Hiperface DSL también debía medirse durante el uso. Por lo tanto, trabajamos muy estrechamente con nuestro cliente para lograr resultados fiables para ambas partes. No dude en ponerse en contacto con nosotros si está interesado en soluciones de cableado permanente que deban someterse a prueba.

Los cables chainflex® son cables de movimiento flexible continuo de grado industrial diseñados para aplicaciones dinámicas como robótica, automatización y maquinaria. Se prueban durante millones de ciclos y se diseñan para evitar fallos de cables en entornos exigentes.
Los cables estándar a menudo fallan bajo movimiento constante, lo que lleva a tiempos de inactividad y costosos reemplazos. Los cables flexibles chainflex® están diseñados con materiales especiales y trenzado optimizado para soportar hasta 2 mil millones de ciclos de prueba, lo que garantiza una larga vida útil y una transmisión de señal confiable.
Los cables chainflex® vienen con una garantía verificada de hasta 4 años de vida útil. Esta garantía se basa en pruebas realizadas en el laboratorio de pruebas de cables más grande del mundo de su tipo, donde los cables se someten a hasta 2 mil millones de ciclos anuales.
Los cables flexibles continuos chainflex® cumplen con los estándares globales que incluyen UL, CE, EAC, NFPA 79 y sala limpia ISO Clase 1. También soportan los principales protocolos de comunicación como PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT y CC-Link.
Mediante el uso de diseños especializados para flexión continua, los cables chainflex® minimizan las grietas de aislamiento, roturas de conductores y problemas de EMI. Esto significa menos fallas en los cables, menos paradas de las máquinas y mayor eficiencia de producción.
igus® ofrece cables robotizados diseñados específicamente para el movimiento de torsión 3D con hasta ±360° de rotación por metro, lo que los hace ideales para robots multieje y maquinaria automatizada.
El sistema Chainflex CASE reduce los residuos de embalaje, mejora la gestión del cableado, reduce los costes de envío hasta en un 84 % y facilita la reposición de pedidos, permitiendo ahorrar costes y lograr una logística más sostenible.
Sí. Dependiendo del tipo de cable, están disponibles con materiales resistentes al aceite, a los rayos UV, retardantes de llama y libres de halógenos, lo que los hace adecuados para entornos industriales hostiles.
igus® proporciona herramientas online gratuitas que incluyen una calculadora de vida útil y un configurador de cables. Estos le ayudan a seleccionar el cable adecuado y predecir la vida útil en su aplicación específica.
Sí. Pueden solicitar una muestra de cables para evaluar el rendimiento del producto antes de comprometerse con pedidos más grandes, dentro de cada cable en la tienda online.
Los cables híbridos combinan líneas de alimentación servo y retroalimentación en un solo cable flexible continuo, lo que reduce el espacio, simplifica el enrutamiento y reduce los costos de instalación, perfecto para los sistemas modernos de servounidades.
Sí. Con readycable®, los cables flexibles se pueden pedir preensamblados con conectores de marcas como Siemens, Beckhoff, Allen Bradley y SEW, listos para la instalación plug-and-play
.
igus® ofrece más de 1,394 tipos de cables flexibles continuos, disponibles sin una cantidad mínima de pedido, y la mayoría con envío dentro de las 24 horas.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h