Amplio catálogo de cables CAN-Bus ideales para movimiento.

Cable CAN-Bus al corte para aplicaciones en movimiento

Reduzca los tiempos de parada con el cable de bus CAN

Amplio catálogo de cables CAN ideales para movimiento.

  • PVC: Aplicaciones interiores y diferenciados por la resistencia al aceite y la longitud de recorrido máximo. 
  • PUR: Aplicaciones interiores/exteriores y diferenciados por la normativa libre de halógenos y la longitud de recorrido máximo. 
  • TPE: Aplicaciones interiores/exteriores y diferenciados por el recorrido máximo y radios inferiores de cadena.
  • PUR-ROBOT: Aplicaciones en robots con torsiones de ± 180º/m y ± 360º/m. 

Preguntas frecuentes sobre cables CAN

Cables de bus CAN en el laboratorio de pruebas de igus®

Cables de bus CAN en el laboratorio de pruebas de igus

Aplicación de los cables de bus CAN en la tecnología de recolección

Cables de bus CAN en el laboratorio de pruebas de igus
Cables de bus CAN por metros

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos