Cambiar idioma :

Son cables de un solo polo o conductor de cobre. Este tipo de cables suelen disponer de un recubrimiento exterior y pueden estar apantallados o no. Los cables unipolares de igus están disponibles con revestimientos de PVC, PUR, o TPE.
En varios contextos, el uso de cables unipolares para los motores ha contribuido a un aumento considerable de la vida útil de los cables. Además, esto ha llevado a una reducción significativa del coste de los mismos. En igus queremos aplicar estos conocimientos a la práctica y presentarle soluciones claras al respecto.
Disponemos de una amplia gama que cubre aplicaciones diversas tanto lineales como robóticas así como infinidad de normativas como UL, libre de halógenos o DNV-GL para cables marinos.