... cinco veces la longitud en aplicaciones colgantes ... con SEW EURODRIVE MOVILINK® DDI ...

CFSPECIAL192
Cable híbrido CFSPECIAL.192.H207.15.04
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Datos técnicos

ReferenciaNúmero de conductores y sección nominal del conductor [mm²]Diámetro exterior [mm]Índice del cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CFSPECIAL.192.H207.15.04 (4G1,5+2x(2x1,0)C+HF50-0,9/2,95)C17,0199377

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos