Cambiar idioma :
Transmisión de potencia sin mantenimiento en pasillos RBG
¿Cómo pueden las piezas de una máquina trabajar dinámicamente a grandes distancias y ser alimentadas con electricidad de forma segura y sin mantenimiento?
Este libro blanco trata de la cadena portacables® y los sistemas de barras colectoras para el guiado de cables en unidades de almacenamiento y recuperación (SRU), grúas de interior o exterior, sistemas de monorraíles eléctricos, polipastos eléctricos y carros de transferencia (QVW).

smart plastic aumenta la fiabilidad en logística. El sistema de sensores inteligentes informa del estado y las fechas de mantenimiento recomendadas de productos como cadenas portacables o cables.
Ventajas
White paper: Ventajas y aplicaciones del plástico inteligente
Para poder hacer afirmaciones precisas sobre la vida útil de nuestros productos, los ponemos a prueba todos los días en condiciones reales. Esto incluye, por ejemplo, nuestra cadena portacables, que sometemos a pruebas de desgaste y resistencia en una superficie de 2.750 m2. Esto nos permite hacer afirmaciones más fiables para nuestros clientes sobre el comportamiento de la solución en su aplicación.
Por si fuera poco, también realizamos pruebas para clientes que lo soliciten y ensayamos los productos en condiciones totalmente individualizadas.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h