Cambiar idioma :
Basado en el innovador sistema de producción "chainflex® SFP", igus® es ahora capaz de fabricar y suministrar una variedad casi "infinita" de cables personalizados en calidad probada igus® en un corto espacio de tiempo.
De este modo, igus® combina la calidad probada de chainflex® del laboratorio chainflex®con los requisitos de personalización de sus clientes.
Todo ello se denomina "chainflex® CC", donde CC significa "Custom Cable".
Los cables especiales chainflex® personalizados se pueden pedir aquí en el configurador de cables personalizados chainflex® inmediatamente al precio diario actual a partir de 3.000 m en 3 minutos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h