ReBeL® en el restaurante

Rentable y compacto: sistema de reductor para la robótica de servicio

ReBeL®: articulaciones individuales totalmente integradas

Sistema reductor ReBeL
  • puede integrarse hasta 5 veces más rápido que las cajas de engranajes sin sistema de control
  • hasta 8 veces más par que la RL-S-17
  • 2 tamaños
  • un 25% más ligeros que los reductores de ondas de tracción estándar del mercado
Sistema reductor ReBeL
  • A: salida con codificador y brida de montaje
  • B: Reductor de eje de plástico tribológicamente optimizado
  • C: Motor de corriente continua sin escobillas (rotor externo)
  • D: Placa de controlador de motor CAN-BUS

Dos tamaños, una idea: engranaje de ondas extensométricas totalmente integrado

Reductor ReBeL, tamaño de instalación 80

tamaño de instalación 80

  • Diámetro exterior: 80 mm
  • Altura: 58 mm
  • Peso: 330 g
  • máx. Par de salida: 2,5 Nm
  • Par nominal: 2 Nm
  • Velocidad de salida: 10 1/min.
  • Relación de transmisión: 50:1
  • Vida útil mecánica: 1.000.000 ciclos/min.
  • número de pieza: RL-SE-80-50-XXXX
ReBeL® Instalación de la caja de cambios tamaño 105

tamaño de instalación 105

  • Diámetro exterior: 105 mm
  • Altura: 66 mm
  • Peso: 900 g
  • máx. Par de salida: 20 Nm
  • Par nominal: 15 Nm
  • Velocidad de salida: 10 1/min.
  • Relación de transmisión: 70:1
  • Vida útil mecánica: 1.000.000 ciclos/min.
  • número de pieza: RL-SE-105-70-XXXX

Programe y pruebe gratuitamente la aplicación por adelantado

Articulación ReBeL
Aplicaciones LCA

Low Cost Automation: campos de aplicación

Configurador de ReBeL®

Configurador de robots

icono de tienda

Tienda de automatización de bajo coste

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos