Cambiar idioma :

Las carretillas elevadoras autónomas de la serie ReBeL Pallet Mover son el futuro de la manipulación de materiales. Estos potentes vehículos de guiado automático garantizan una automatización fiable y rentable de las operaciones de su almacén. Con navegación inteligente y tecnología de sensores de última generación, optimizan la manipulación de palés y reducen los costes operativos: una solución ideal para procesos de almacén inteligentes.
Navegación inteligente: Gracias a los avanzados sensores lidar, la carretilla elevadora autónoma navega con seguridad por los estrechos pasillos del almacén.
Manipulación eficaz de palés: El transporte automatizado minimiza los errores y aumenta la productividad.
Automatización de bajo coste: Lograr una ventaja competitiva sostenible con vehículos de guiado automático asequibles.
Opciones de aplicación flexibles: Ideal para entornos de almacenamiento dinámicos y complejos.
Las exigencias en los entornos de almacén crecen constantemente: desde sistemas de control precisos hasta la automatización de procesos complejos, las soluciones eficientes y fiables son cruciales para reducir los costes operativos y aumentar la productividad. Los vehículos de guiado automático (AGV), como el ReBeL Pallet Mover, son ideales para automatizar tareas repetitivas, mejorar el flujo de materiales y optimizar la eficiencia general de la manipulación de materiales.
Con su navegación precisa, tecnología inteligente y diseño compacto, el ReBeL Pallet Mover puede utilizarse para una amplia gama de tareas, desde simples movimientos de palés hasta grandes flujos de material. Sus funciones avanzadas permiten una integración perfecta en entornos logísticos modernos, donde proporciona la máxima flexibilidad para la automatización de su almacén.
Manipulación precisa de palés gracias a la navegación inteligente y al diseño compacto
La alta capacidad de carga, la velocidad rápida y el tiempo de funcionamiento prolongado maximizan la eficiencia.
Sistema modular establecido, software industrial
Eficiencia energética para una logística de rodamientos respetuosa con el medio ambiente

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h