Cambiar idioma :
La eficacia y la automatización desempeñan un papel importante en la industria. En este caso, se trataba de aumentar la producción, ya que los empleados no podían incrementarla debido a los procesos manuales. Lo que antes se controlaba con tolvas de llenado individuales, ahora se maneja con un gran depósito y una manguera.
Automatización rápida y rentable de una aplicación de dispensación. La célula de pórtico está equipada con todos los componentes necesarios para las tareas estándar con el fin de minimizar el esfuerzo de automatización. El vídeo muestra la colocación de puntos de cola con un dispensador
Con esta impresora 3D XXL, los residuos plásticos pueden reutilizarse e imprimirse en componentes para viviendas. Los pórticos de impresión instalados en contenedores de ultramar procesan los residuos plásticos regranulados directamente in situ. Se utilizó un robot de pórtico espacial con tecnología de motor paso a paso.

Configure la solución de automatización en línea
¿Necesita ayuda con la selección de productos o con su proyecto? No dude en contactarnos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h