AcortandoUtiliza unas tijeras para acortar la serie de cadenas de energía E1.
Cómo ampliarPara ampliar, basta con conectar los dos componentes.
FijaciónFijación sencilla a la superficie con un tornillo y un destornillador.
La cadena portacables E1 se abre fácilmente con un destornillador y se cierra rápidamente con la mano.
Distribuidor
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:24h