Cambiar idioma :

Gracias al uso de elementos deslizantes fabricados con plásticos de alto rendimiento, la tecnología lineal drylin es especialmente resistente al desgaste, silenciosa, resistente a la suciedad, compatible con altas temperaturas y funciona sin lubricación adicional. Para poder garantizar todas estas propiedades, nuestros productos se prueban exhaustivamente y en condiciones realistas en nuestro laboratorio de pruebas de 4.000m2. Cada año realizamos más de 135 billones de movimientos de prueba para adaptar nuestros productos a sus necesidades.
Sometemos nuestros productos drylin a múltiples condiciones en un total de 54 bancos de ensayo en el laboratorio de pruebas. Las especificaciones tribológicas de la guía lineal se determinan analizando el desgaste y el coeficiente de fricción. Además, los montajes se someten a pruebas de funcionamiento, vida útil, resistencia y escenarios de fallo.
Para garantizar que los productos funcionan de forma fiable incluso en condiciones difíciles, se realizan pruebas bajo el agua y con gran cantidad de suciedad, entre otras cosas. Los resultados de nuestras pruebas se guardan en las bases de datos de igus y se incorporan a nuestra herramienta online. Esto hace posible que cualquier persona pueda calcular la vida útil de un producto online de forma gratuita.
Ya sea la vida útil o el coeficiente de fricción, ponemos a prueba nuestra tecnología lineal. Además de numerosas pruebas de productos y materiales, también analizamos las aplicaciones individuales de los clientes. Para que se haga una idea, hemos reunido una selección de pruebas.
¿No le gustan los experimentos, pero quiere someter su aplicación a una prueba antes de utilizarla? ¿O busca una solución para una aplicación poco habitual? No se preocupe. Comprobaremos su aplicación en nuestro laboratorio de pruebas y utilizaremos nuestra experiencia para encontrar la mejor solución igus para usted, ya sea un cojinete de fricción, una cadena portacables, un cable, tecnología lineal, material plástico para mecanizado o Low Cost Automation.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h