Tecnología de cojinetes inteligentes

Cojinetes inteligentes iglidur®

iglidur® i.Sense cojinete liso

  • Evitar fallos imprevistos
  • Reconocimiento y control de las necesidades de mantenimiento mediante diagnóstico remoto
  • Posible como todoterreno conforme a la FDA
  • Alta resistencia al desgaste
  • Insensible al polvo y la suciedad

Novedades en smart plastics 2024

Cojinetes impresos en 3D

Cojinete liso inteligente impreso en 3D

  • Piezas de desgaste con sensores mediante impresión 3D multimaterial
  • Aviso cuando se alcanza el límite de desgaste
  • Aviso en caso de sobrecarga ► Evitar daños
  • Vida útil predecible
  • Sin cantidad mínima de pedido
  • Cero necesidad de lubricación

Prueba & desarrollo del rodamiento i.Sense para impresión 3D

  • El cojinete se imprime con 2 materiales: igus® tribofilamento® (blanco) y un material especialmente conductor (negro).
  • El desgaste del cojinete se mide en el material negro.
  • Impreso con una impresora multimaterial
  • La tecnología i.Sense puede realizarse en cualquier pieza resistente al desgaste con un grosor de pared mínimo de 2,5 mm
  • El banco de pruebas muestra un ensayo en el que el rodamiento presenta diversos estados de desgaste, lo que permite predecir su vida útil

Tecnología lineal inteligente

El carro drylin® W inteligente

drylin® W con LED

drylin® W Carro lineal con LED

  • Control rápido fuera de línea
  • Manejo sencillo y visualización mediante LED
  • Para guías de perfil drylin® W y módulos lineales
  • Disponible en 2 tamaños 10 y 16
  • Juego de láminas de cojinete de recambio disponibles en stock
  • Sustitución de rodamientos con práctica herramienta de montaje

Sensores para la tecnología de cojinetes inteligentes

  • Hace posible el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Integrado en la película deslizante lineal
  • Señala a tiempo el desgaste de la película deslizante lineal
  • Sustitución planificable del elemento deslizante

DLW.W

  • Hace posible el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Un sensor mide el desgaste del rodamiento lineal en la guía lineal drylin® W
  • Cuando se alcanza el valor límite, envía una señal para que se cambie la lámina del cojinete

PRT.W

  • Hace posible el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • El sensor mide la abrasión de los elementos deslizantes
  • Sustitución planificable de los elementos deslizantes

casquillos de fricción isense

  • Hace posible el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • La tecnología de sensores integrada mide el desgaste

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos