Cambiar idioma :

Para una mayor facilidad de uso, igus® ofrece accesorios manuales para la serie de módulos lineales SLR. En la cartera de productos para accesorios encontrará accionamientos angulares adecuados, indicadores de posición, volantes y abrazaderas manuales para el eje del husillo de alta resistencia.
Los robustos y potentes módulos lineales de la serie SLR se caracterizan por la guía de eje redondo drylin® R resistente a la suciedad. Gracias a su diseño modular, permiten un montaje rápido y construcciones flexibles. Con los accesorios adecuados, el eje lineal SLR puede personalizarse aún más rápidamente y según sus necesidades.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h