Cambiar idioma :

Deslizar en lugar de rodar: este es el principio en el que se basan los sistemas de guiado lineal drylin T. Esta serie simplifica al máximo la transición de un sistema de recirculación de bolas a uno deslizante, ya que los raíles y carros drylin tienen las mismas dimensiones de conexión y perforación que la mayoría de las guías de recirculación de bolas estándar. El elemento principal de los carros son los elementos deslizantes de polímeros de alto rendimiento igus, libres de lubricación y extremadamente duraderos. También presentan un funcionamiento rápido y sencillo, sin necesidad de mantenimiento. En cuanto a los rieles, fabricados con aluminio anodizado duro, son robustos y resistentes a la corrosión.
Dimensiones de conexión y perforación idénticas a las de la mayoría de sistemas de recirculación de bolas.
Desde 0,02 hasta 0,15 mm
Ajuste de holgura opcional:
Ajuste automático
Ajuste manual
El hecho de que no sea necesaria la lubricación permite ahorrar en mantenimiento y costes.
INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h