Cambiar idioma :
Basándose en la serie drylin® W de eficacia probada, igus® ofrece guías lineales curvas personalizadas, equipadas con carros lineales para raíles de distintos radios. Su implementación permite desarrollar soluciones innovadoras para aplicaciones con restricciones de espacio, por ejemplo, en la tecnología escénica o en la cabina del conductor de vehículos industriales, donde las pantallas y los sistemas de control deben diseñarse de forma que se garantice una accesibilidad fácil y segura.

Instalación más rápida gracias al raíl doble en lugar de dos raíles individuales montados en paralelo.
Para una amplia gama de aplicaciones (automatización, industria alimentaria, tecnología médica, industria farmacéutica, etc.).
Las guías curvas ofrecen más libertad de diseño, por ejemplo, en escritorios.
Carros lineales con patines híbridos para un funcionamiento más suave.
Mayor libertad de diseño gracias a distancias flexibles con rieles paralelos.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h