Cambiar idioma :
Durante el proceso de instalación, se recomienda aplicar una fuerza de presión de al menos 50 N en el centro de la superficie de montaje. Alternativamente, se puede utilizar un martillo de plástico / mazo de cara blanda para alinear el rodamiento durante y después de la instalación.
Par de apriete:
W-06: M4 = 1,5 Nm
W-10: M6 = 6,0 Nm
W-16: M8 = 15.0 Nm
W-20: M8 = 15.0 Nm

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h