Cambiar idioma :

El sistema de caja de cambios modular Apiro® -basado en la palabra griega que significa "infinito" - se utiliza en una gran variedad de industrias con una amplia gama de requisitos. Gracias a su gran modularidad y flexibilidad, la caja de cambios y el eje en voladizo también son adecuados para aplicaciones especiales. Está previsto ampliar el sistema modular con un diseño higiénico para requisitos especiales y aplicaciones con elevadas normas de higiene. El diseño está pensado para evitar la contaminación durante la producción y permitir una limpieza sencilla y segura, algo importante en el sector alimentario o la industria farmacéutica, por ejemplo.

Sistema modular de reductores drygear® Apiro®
Con el sistema modular de cajas de cambios drygear® Apiro® puede realizar aplicaciones individuales extremadamente modulares y rentables.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h