Novedades del laboratorio de pruebas de xiros®

Nuevas jaulas xirodur® de igus®

iglidur® Los materiales de la jaula convencen

Tecnología

  • Hasta 21 veces más vida útil en comparación con la anterior corredera de resistencia xirodur® B180

Reducción de costes

  • Menores costes de mantenimiento gracias a una mayor vida útil

Pruebas

  • Vida útil probada: Examen de las bolsas de la jaula

sostenibilidad

Influencia del material de la jaula en el desgaste de los rodamientos de bolas

Parámetros: 25 N, 2.000 rpm, tiempo de funcionamiento 7 días

  • Izquierda: material no reforzado, antes de la prueba
  • Derecha: material no reforzado, después de la prueba

Parámetros: 25 N, 2.000 rpm, tiempo de funcionamiento 7 días

  • Izquierda: material iglidur® reforzado, antes de la prueba
  • Derecha: material iglidur® reforzado, después de la prueba

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos