Cambiar idioma :
Los perfiles de impresión son configuraciones preestablecidas para la impresora 3D que se personalizan en función del tipo de filamento y del modelo de impresora. Para optimizar el procesamiento de nuestros filamentos resistentes al desgaste, ponemos a su disposición perfiles de impresión gratuitos para las siguientes impresoras 3D. Seleccione su impresora 3D y encuentre los perfiles de material correspondientes para nuestros tribofilamentos.
El software igus Bambu Wingman permite una comunicación fiable entre las impresoras Bambu Lab y el software de corte sin necesidad de comunicarse con servidores externos y compartir los datos de impresión con terceros.
Todas las funciones están disponibles localmente y pueden utilizarse directamente desde Bambu Studio u OrcaSlicer, independientemente de las versiones de firmware o software.
Los perfiles funcionan en los software de corte Bambu Studio y Orca Slicer. Sólo tienes que importar y empezar a imprimir.
Encontrará más información sobre las especificaciones de los filamentos en las respectivas páginas de las tiendas.

Versátil, fácil de procesar con todas las impresoras 3D habituales
Descargar perfil
Apto para uso alimentario según EU 10/2022
y FDA
⯈ Más información sobre iglidur i151 en la tienda

Resistencia al desgaste hasta 50 veces superior a la del material ABS
⯈ Más información sobre iglidur i190 en la tienda

resistente al desgaste, versátil y sin PTFE.
⯈ Más información sobre iglidur i190PF en la tienda

Fácil de procesar en una impresora cerrada
⯈ Más información sobre iglidur i180 en la tienda

Alta resistencia al desgaste, especialmente en aplicaciones exigentes de cojinetes
⯈ Más información sobre iglidur J260 en la tienda

Material reforzado con fibra de carbono para componentes estructurales, resistente a temperaturas de hasta 100 °C
⯈ Más información sobre igumid P150 en la tienda

Material reforzado con fibra de carbono para componentes estructurales, resistencia a la flexión de hasta 237MPa
⯈ Más información sobre igumid P190 en la tienda
Encontrará más información sobre las especificaciones de los filamentos en las respectivas páginas de las tiendas.

Versátil, fácil de procesar en todas las impresoras 3D habituales.
⯈ Más información sobre iglidur i150 en la tienda

Apto para uso alimentario según EU 10/2022
y FDA
⯈ Más información sobre iglidur i151 en la tienda

Resistencia al desgaste hasta 50 veces superior a la del material ABS
⯈ Más información sobre iglidur i190 en la tienda

resistente al desgaste, versátil y sin PTFE.
⯈ Más información sobre iglidur i190PF en la tienda

Los perfiles de impresión para procesar iglidur i150, i180 e i190 en las impresoras 3D Ultimaker S3 / S5 / S7 y Factor 4 pueden descargarse desde Ultimaker Cura Marketplace. Allí podrás importar de manera sencilla los ajustes a tu impresora.
También encontrará más detalles sobre las especificaciones del producto.

Se acabó el stringing, warping or spaghetti: con nuestros 24 consejos podrá evitar fácilmente los problemas habituales de la impresión con filamento.
Descárguelo aquí
Descubra todo sobre la impresión 3D en igus. Desde nuestros diversos materiales hasta nuestro servicio de impresión 3D.
Más información
Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h