Cambiar idioma :
La flota de vehículos requiere un mantenimiento regular. Esto significa que las plataformas elevadoras y los cables y cadenas portacables asociados también están sometidos a una tensión constante. Si los cables no se guían de forma segura, esto acelera el desgaste y puede provocar averías. Si los cables se guían con Cadenas Portacable de igus, no sólo aumenta la vida útil de los cables. También se elimina el riesgo de accidentes debidos a cables expuestos. Las cadenas portacables no sólo ayudan a guiar los cables, sino también a gestionarlos: los cables se pueden organizar y sustituir rápida y fácilmente en caso de avería. Si las cadenas portacables se complementan con cables chainflex, la vida útil aumenta aún más. los cables chainflex están especialmente desarrollados para radios de curvatura pequeños y movimientos de torsión.
El uso de cojinetes de deslizamiento iglidur para aplicaciones pesadas también se recomienda para los ascensores bajo el suelo. Éstos permiten un rodamiento duradero de los rodillos y una extensión y retracción limpias de los soportes. Dado que los cojinetes iglidur contienen lubricantes sólidos incorporados, los puntos de apoyo no necesitan lubricantes adicionales y no requieren mantenimiento.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h