Cambiar idioma :
"Entre los productos de simulación de Brunner se incluyen nuestros potentes e innovadores sistemas de carga de control, que como dispositivos drop-in se están convirtiendo en factores clave de éxito en todo el espectro de aplicaciones modernas de simulación de vuelo, y nuestros componentes de simulación, que desarrollamos y fabricamos para la simulación de vuelo de jets, aviones de pasajeros, helicópteros y, más recientemente, drones," informa BRUNNER. La tecnología de husillo dryspin® favorece sus movimientos y ofrece una solución más precisa y sensible que la alternativa metálica utilizada hasta ahora.
"Con sus productos, BRUNNER marca tendencias en el campo de la simulación de vuelo profesional y establece constantemente nuevos estándares. Es fantástico ver cómo podemos apoyar a nuestros clientes con nuestros polímeros y soluciones de alto rendimiento y ayudarles a conseguir un valor añadido"."
Nuestras ventajas de un vistazo
Es importante tener una muestra real en las manos para obtener una impresión completa. Estaremos encantados de enviarle una. También es posible obtener muestras personalizadas. Póngase en contacto con nosotros.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h